製品の公開
H7B partition
H7B partition
H7B partition
    アーカイブ

    H7B partition

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    仕様
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    技術仕様
    • Unique refH7B
    • コレクションセットCloisons amovibles H7
    • コレクションCloison relocalisable H7B
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3300
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルその他
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65_75
    • Uniclass2015詳細Relocatable partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions