製品の公開
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
H7T partition
    アーカイブ

    H7T partition

    Spread the daylight and preserve the acoustic by choosing the H7 Transparence glazed partition. Full height frameless glazed partition without any intermediary post between either a decentered single glazing or double glazing. Junction betweeng the glazing thanks to an anodized aluminium or polycarbonate connectig strip.
    仕様
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Decentered single glazing
      Double glazing with polished glass

      Acoustic
      41 - 47 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    技術仕様
    • Unique refH7T
    • コレクションセットCloisons amovibles H7
    • コレクションCloison H7T
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3300
    • 幅(mm)6000
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65_75
    • Uniclass2015詳細Relocatable partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions