製品の公開
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    アーカイブ

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    仕様
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    技術仕様
    • Unique refH9B
    • コレクションセットCloisons amovibles H9
    • コレクションH9B cloison
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)96
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルその他
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65_75
    • Uniclass2015詳細Relocatable partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions