製品の公開
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    アーカイブ

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    仕様
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    技術仕様
    • Unique refH9T
    • コレクションセットCloisons amovibles H9
    • コレクションH9T cloison
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)6000
    • 奥行き(mm)96
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65_75
    • Uniclass2015詳細Relocatable partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions