製品の公開
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    アーカイブ

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    仕様
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    技術仕様
    • Unique refHF10
    • コレクションセットAutres cloisons
    • コレクションCloison coupe feu HF10
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルその他
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65_75
    • Uniclass2015詳細Relocatable partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions