お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

AAC-Block 2-0,40/0,10

Unique ref.: Block_AAC_2_040_010
ブランド名: H+H Porenbeton
製品ファミリー: Autoclaved aerated concrete masonry
製品グループ: Aerated concrete blocks
奥行 (mm): 175
公開日: 2019-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.

wall thicknesses: 150, 175, 200, 240, 300, 365


主なマテリアル: Autoclaved aerated concrete
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - レンガ
IFC分類: Block
UNSPSC 名前: Blocks
UNSPSC コード: 301315
Uniclass 1.4 コード: L322
Uniclass 1.4 詳細: Blocks
Uniclass 2.0 コード: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 詳細: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 コード: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 詳細: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference コード: 80-50-05
NBS Reference 詳細: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Number: 23-13 21 00
OmniClass Title: Blocks and Bricks
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

名前
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®