お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

AAC-Thermoblock 2

Unique ref.: Thermoblock_AAC_2
ブランド名: H+H Porenbeton
製品ファミリー: Autoclaved aerated concrete masonry
製品グループ: Aerated concrete blocks
公開日: 2019-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


主なマテリアル: Autoclaved aerated concrete
副マテリアル: Phenolic Foam
デザイン: Germany
制作国: Germany

BIMobject カテゴリー: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC分類: Block
UNSPSC 名前: Blocks
UNSPSC コード: 301315
Uniclass 1.4 コード: L322
Uniclass 1.4 詳細: Blocks
Uniclass 2.0 コード: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 詳細: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 コード: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 詳細: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference コード: 80-50-05
NBS Reference 詳細: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Number: 23-13 21 00
OmniClass Title: Blocks and Bricks
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

名前
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です