このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AAC-Thermoblock 4 MW

Unique ref.: Thermoblock_AAC_4_MW
ブランド名: H+H Porenbeton
製品ファミリー: Autoclaved aerated concrete masonry
製品グループ: Aerated concrete blocks
公開日: 2019-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm mineral wool. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


主なマテリアル: Autoclaved aerated concrete
副マテリアル: Mineral wool
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - レンガ
IFC分類: Block
UNSPSC 名前: Blocks
UNSPSC コード: 301315
Uniclass 1.4 コード: L322
Uniclass 1.4 詳細: Blocks
Uniclass 2.0 コード: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 詳細: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 コード: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 詳細: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference コード: 80-50-05
NBS Reference 詳細: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Number: 23-13 21 00
OmniClass Title: Blocks and Bricks
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

名前
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®