製品の公開
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
    HQMAG

    Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution

    Google翻訳”,
    ボルテックスは、電磁ロックの作成以来、最初の大きな改善です。 Grade 6++ / ≳ 15 000N の保持力を保証しながら、ロック サイズと消費電力を大幅に削減しました。さらに、Vortex は、事前警報システムのおかげで、アクセスが侵害される前に警報をトリガーする唯一のロック システムです。
    仕様
    • Security/Holding Force: Grade 6++ (15 000N, 1 500kgf, 3 370lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Built-in reed contact Door position monitoring (DSS): Built-in reed contact Early break-open warning alarm (EW): Built-in pull dynamic sensor + micro-relay + built-in buzzer Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 330/170 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 218 x 36 x 30 mm Weight: ~1,3 kg Environmental / Temperature -20°C to +60°C Compliances: NF S61 937, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    技術仕様
    • Unique refhybrid-locking-solution-vortex-vx-2400lp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • IFC分類オブジェクト
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Components 

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ