製品の公開
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5++ Grade 4 (3000N) Premium locking solution ideal for door manufacturers and very high quality projects
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5++ Grade 4 (3000N) Premium locking solution ideal for door manufacturers and very high quality projects

Google翻訳”,
HQMAG 2-35.5++ はオリジナルレンジのパワーを集約し、小さな幅で最も強力な電磁ロックです (保持力: グレード 4 / 3 000N.)。あらゆるタイプのドアに埋め込みスタイルで取り付けることができます。モールディングへの埋め込みにも最適です。防錆処理と独自の IP43 保護等級により、屋内と屋外の両方での使用に適しています。アルミニウムプロファイルまたは高品質のドアハンドル用のフランスで最も人気のある電磁石 (低コストの電磁石とは対照的に)。そのサイズにより、この電磁石は、寸法がまったく同じであるため、HQMAGg 2-35.5 および Vortex 1982-35.5 と完全に交換可能です。
仕様
  • Security/Holding Force: Grade 4 (3 000N, 300 kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Contact Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 195 x 35.5 x 26 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
技術仕様
  • Unique refMortise-electromagnet-HQMAG-2-35-5-plusplus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 11 11
  • OmniClassタイトルDoor Components 

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ