製品の公開
35-195 Glass Door
HTH Køkken

35-195 Glass Door

Google翻訳”,
HTHはデンマークの職人技の伝統から生まれました。全体像から細部まで、HTHはキッチンの真のスペシャリストです。デンマークにある同社の工場では、キッチンは手、心、そしてハイテクソリューションで作られています。これにより、HTHキッチンを際立たせる均一で高品質を確保できます。しかし、高品質は工場にとどまりません。私たちHTHは、キッチンは専門家によって設計および販売されるのが最善であると常に信じてきました。そのため、店舗で出会うスタッフは、キッチンデザインに関する幅広い知識と経験を共有するように訓練されています。これは、有能な指導と優れた最終結果の重要な要素です。
技術仕様
  • Unique ref35-195_gd
  • コレクションセットDesign Cabinets
  • コレクションBase Cabinet normal 70
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1950
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56