このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

35-195 Without Doors

Unique ref.: 35-195_wod
ブランド名: HTH
製品ファミリー: Design Cabinets
製品グループ: Base Cabinet normal 70
幅 (mm): 400
高さ (mm): 1950
奥行 (mm): 350
公開日: 2012-09-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in kitchens. At the company’s factories in Denmark, kitchens are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes HTH kitchens.





But the high quality does not stop at the factories. We at HTH have always believed that kitchens are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of kitchen design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Wood
デザイン: Denmark
製作国: Denmark

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチンキャビネット
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56

BIMobject®