製品の公開
Bath 16-70 Wall Cabinet with Glass Door
HTH Køkken

Bath 16-70 Wall Cabinet with Glass Door

Google翻訳”,
HTHの考え抜かれたデザインのバスルームシリーズは、新しいバスルームのデザインを簡単かつ魅力的にします。 HTHはデンマークの職人技の伝統から生まれました。全体像から細部まで、HTHはバスルームの真のスペシャリストです。デンマークの同社の工場では、バスルームシリーズは手、心、そしてハイテクソリューションで作られています。これにより、HTHバスルームシリーズを際立たせる均一な高品質を確保できます。しかし、高品質は工場にとどまりません。 HTHは、バスルームは専門家によって設計および販売されるのが最善であると常に信じてきました。そのため、店舗で出会うスタッフは、バスルームの設計に関する幅広い知識と経験を共有するように訓練されています。これは、有能な指導と優れた最終結果の重要な要素です。
技術仕様
  • Unique refbath-16-70_wall_cabinet_glass_door
  • コレクションセットWall Cabinets
  • コレクションWall Cabinet 16-70
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク