製品の公開
Jupiter APC

Jupiter APC

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
Jupiter APCは、自動支払いステーションのキャッシュレスバージョンです。お客さまの利便性を高めるため、クレジットカードのみのお支払いが可能な、お客さまにやさしく使いやすいステーションです。そのスキャナーは、バウチャー、事前予約、サードパーティのチケットを処理できます。
仕様
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


技術仕様
  • Unique refJupiter-APC
  • コレクションセットJUPITER
  • コレクションAutomated pay stations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1300
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)68
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Parking meters
  • UNSPSC46161505
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_63
  • Uniclass2015詳細Parking meters
  • OmniClassNumber23-11 23 11
  • OmniClassタイトルParking Meters

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ オセアニア 南アメリカ