製品を公開する
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    5つ星のうち4.34.3(9 件のレビュー)
    Google翻訳,

    Jupiter APS は、駐車システム用の自動精算ステーションです。これは、スタンドアロンまたはオンラインで動作できる柔軟なユニットです。さまざまなチケットを受け入れ、カスタマイズされたレートのほか、幅広い支払い方法 (硬貨、紙幣/紙幣、クレジット カード、非接触 NFC、デビット カード、バリュー カードまたはシティ カード) を利用できます。ステンレス製のキャビネットは特に堅牢で、ステーションには多くのインタラクティブな機能が備わっています。ユーザーの指示を表示する多言語 15.6 インチ TFT LCD タッチスクリーン ディスプレイ、支払いプロセスを支援する照明付きナビゲーション、磁気ストライプまたはバーコード チケット用の読み取り/書き込みチケット ユニット、ピンホールカメラを含む強化されたインターホンシステムも備えています。そのスキャナは、バウチャー、事前予約、およびサードパーティのチケットを処理できます。

    技術仕様
    • 固有参照番号Jupiter-APS
    • 製品ファミリJUPITER
    • 製品グループAutomated pay stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-06
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1200
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)620
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)200
    分類
    • BIMobjectカテゴリーインフラ・土木 - 道路設備
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC 名称Parking meters
    • UNSPSC コード46161505
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 説明Parking meters
    • OmniClass 番号23-11 23 11
    • OmniClass タイトルParking Meters

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ オセアニア 南アメリカ