製品の公開
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Jupiter LEは、車両のアクセスを制御し、磁気ストライプまたはバーコードチケットを配布する駐車システムのレーンエントリーステーションです。その高度な感熱印刷技術により、クリアテキスト印刷が保証され、車両が駅に近づくか、チケット発行ボタンを押すことで、チケットを自動的に発行できます。ステーションはまた、毎月の加入者確認を提供し、クレジットカードを安全に処理します。そのタッチスクリーンカラーディスプレイは、使いやすさのために設計されています。ステーションは、スタンドアロンとして、またはネットワークシステムの一部として動作できます。堅牢性はステンレス鋼のハウジングによって保証されています。
    技術仕様
    • Unique refJupiter-LE
    • コレクションセットJUPITER
    • コレクションEntry stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1300
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)68
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Parking meters
    • UNSPSC46161505
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_63
    • Uniclass2015詳細Parking meters
    • OmniClassNumber23-11 23 11
    • OmniClassタイトルParking Meters

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ オセアニア 南アメリカ