製品の公開
Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5つ星のうち5.05.0(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    JUPITER LESは、近接カード、RFIDタグ、プレート番号などをスキャンすることでレーンへのアクセスを許可できるコンパクトなエントリーレーンステーションです。フルカラーのグラフィックディスプレイがすべての言語を管理し、ユーザーに明確な指示を与えます。最大7インチのTFTLCDディスプレイで利用可能な複数のオプション。設計のモジュール性は将来の開発に対応し、メンテナンスを簡単に実行できます。
    技術仕様
    • Unique refJupiter-LES
    • コレクションセットJUPITER
    • コレクションEntry stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1300
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Parking meters
    • UNSPSC46161505
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_63
    • Uniclass2015詳細Parking meters
    • OmniClassNumber23-11 23 11
    • OmniClassタイトルParking Meters

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ オセアニア 南アメリカ
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)