製品の公開
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    Google翻訳”,
    JUPITER LSSは、ネストされたエリア内の車両の入口を制御するコンパクトなレーンセクションステーションです。そのディスプレイはいくつかの言語を管理することができ、ユーザーに明確で読みやすい表示を提供します。最大7インチのTFTLCDディスプレイで利用可能な複数のオプション。設計のモジュール性は将来の開発に対応し、メンテナンスを簡単に実行できます。
    技術仕様
    • Unique refJupiter-LSS
    • コレクションセットJUPITER
    • コレクションSection station
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1300
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Parking meters
    • UNSPSC46161505
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_63
    • Uniclass2015詳細Parking meters
    • OmniClassNumber23-11 23 11
    • OmniClassタイトルParking Meters

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ オセアニア 南アメリカ