製品の公開
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

    Google翻訳”,

    HubbellWiringDevice-Kellemsによる
    カタログID:HBLC25163C

    コードおよびケーブルリール、商用コードリール、25フィート、HBL5969VBLKコネクタ本体付き、黄色

    コンパクトなサイズ、天井、壁、ベンチ用の柔軟な取り付けオプション
    商業および一般的な用途のための耐久性のある鋼構造
    自動ラチェットロックがコードを希望の長さに保持します
    ラチェットロックして有効/無効にする

    仕様
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 25 Ft
      Cable Type - #16/3 SJT
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with a Hubbell HBL5969VBLK connector, yellow.
      UPC - 783585190105

      Dimensions
      Cable Length Active - 300
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 10 A
      Current / Amperage Rating - 10 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 16/3 SJT
      Feeder Cord - 16/3 SJT
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    技術仕様
    • Unique refCord-and-Cable-Reels-HBLC25163C
    • コレクションセットCable / Cord / Hose Reels
    • コレクションCord Reels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Cable reels
    • UNSPSC26121635
    • Uniclass2015コードPr_65_52_38
    • Uniclass2015詳細Hoses, hose reels and ancillaries
    • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
    • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 17 11
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Reels