製品の公開
Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Tile/Finished Concrete Flooring

Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Tile/Finished Concrete Flooring

Google翻訳”,
CFB8シリーズのフロアボックスは、ULベンチマークである300ポンドを超えるカバー荷重定格での埋め込み式アクティベーションが必要な環境に最適なソリューションです。 Hubbell CFB8 Ballroomシリーズボックスは、建築仕上げが必要な交通量の多いエリアに最適なソリューションです。 CFB8シリーズは、20,000ポンド(安全率2倍)の定格荷重と8ギャングの容量により、カジノのマネーカート、図書館のブックカート、ショールームの自動車などの酷使用途に最適です。

CFB8ボールルームシリーズの特徴
  • 2倍の安全率(40,000ポンド)で20,000ポンドのカバー荷重定格
  • 接続の8つのギャング
  • 12個の1"、1¼"、1½"同心ノックアウト
  • 取り付けが簡単な取り外し可能なデバイス取り付けプレート
  • 個人またはマルチギャングパススルー
  • 機械加工されたアルミニウムカバー
  • cULus 514Aカーペット、タイル、フローリング用に承認されたリストされたスクラブ水
  • レベリングフィートは、注ぐ調整の前に提供します
  • 業界標準のウォールプレートを受け入れます

アプリケーション
  • ボールルーム
  • 自動車ディーラー
  • カジノ
  • ライブラリ
  • エキシビションセンター
  • カンファレンスセンター
技術仕様
  • Unique refhubbell-cfb8fc2
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Recessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.15
  • 幅(inch)14.75
  • 奥行き(inch)12.75
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 15
  • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes