製品を公開する
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Google翻訳,

Hubbell Gangable AVウォールボックスは、AV、データ、および電力を必要とする壁アプリケーションに最適なソリューションです。同心の1” -2”ノックアウトと4インチの深さを組み合わせることで、高性能のカテゴリ6および6Aケーブルに必要な事前接続されたヘッドと曲げ半径を組み込んだAVケーブルを簡単に取り付けることができます。

仕様
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
技術仕様
  • 固有参照番号hubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • 製品ファミリWall / Furniture / Ceiling Products
  • 製品グループWall Box
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-14
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)4.21
  • 幅(インチ)5.87
  • 奥行き(インチ)4
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC 名称Electrical boxes
  • UNSPSC コード39121303
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass 番号23-35 33 15
  • OmniClass タイトルElectrical Junction Boxes

対応地域

北米
アメリカ合衆国