製品の公開
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

5つ星のうち4.24.2(11 レビュー)
Google翻訳”,
こぼれから保護するために、レセプタクルアセンブリは、特許出願中のシリコンガスケットで密封され、上下両方の位置で液体をはじきます。カウンタートップレセプタクルは、デバイスにこぼれた液体の0.5ガロンに対して耐水性があるように498セクション146にULリストされています。レセプタクルの面は、使用時に表面に対して垂直になります。下の位置と上の位置を切り替えるには、ユーザーはデバイスを押し下げるだけでポップアップ機能を開始します。特許取得済みの不正開封防止カムアクションアウトレットには、通電された内部コンポーネントへのアクセスを制限する内部メカニズムが組み込まれていると同時に、ユーザーはほとんどまたはまったく余分な労力をかけずにプラグを挿入できます。表面またはフラッシュマウントオプションでインストール可能なポップアップカウンタートップレセプタクルは、事実上すべての装飾を補完するために7つの異なる仕上げで利用できます。それらは、黒、白、つや消しアルミニウム、つや消し真ちゅう、つや消しニッケル、磨かれたクロム、およびマットブロンズで利用できます。ポップアップカウンタートップレセプタクルは、ほぼすべての表面に設置でき、必要な場所に電力を供給し、使用していないときの損傷からデバイスを保護します。
技術仕様
  • Unique refhubbell-popup-countertop-receptacle-RCT200ALU
  • コレクションセットWall / Furniture / Ceiling Products
  • コレクションKitchen Counter Receptacle
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.4
  • 幅(inch)4.2
  • 奥行き(inch)4.2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
  • IFC分類配電
  • Uniclass2015コードSs_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission systems
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 27 11
  • OmniClassタイトルElectrical Receptacles