Google翻訳”,
電気的 - 電流遮断 - 定格電流での電流遮断が認定されています 電気的 - 絶縁耐圧 - 最低 2,000 V に耐えます 環境 - 可燃性 - UL 94V-2 環境 - 動作温度 - 最大連続 75°C、最小 -40°C (衝撃なし) 機械的 - 製品識別 - 定格はデバイスの恒久的な一部です 機械的 - 端子適合性 - #12-#10 AWG 撚り線または単線銅線のみ 機械的 - 端子識別 - 端子は UL 498 および CSA に従って識別されます 自動自己接地ステープル - ステンレス鋼 ベース - PBT クランププレート - メッキ鋼 フェース - ナイロン 接地接点 - 真鍮 取り付けネジ - 亜鉛メッキ鋼 取り付けストラップ - 亜鉛メッキ鋼 電源接点 - 真鍮