Google翻訳”,
電気的特性 - 電流遮断 - 定格電流での電流遮断が認定済み 電気的特性 - 絶縁耐圧 - 最低 2,000V 環境的特性 - 可燃性 - UL 94 V-2 環境的特性 - 動作温度 - 連続最大 75°C、最低 -40°C (衝撃なし) 機械的特性 - 製品識別 - 定格はデバイスに永久的に表示されます 機械的特性 - 端子適合性 - #12~#10 AWG の銅撚り線または単線導体のみ 機械的特性 - 端子識別 - 端子ワイヤリードは UL 498 自動自己接地規格に準拠して識別されます ステープル - ステンレス鋼 ベース - PBT 接点 - 真鍮 フェース - ナイロン 取付ネジ - 亜鉛メッキ鋼 取付ストラップ - 亜鉛メッキ鋼