製品の公開
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, White, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, White, Single Pack

Google翻訳”,
電気的特性 - 電流遮断 - 定格電流での電流遮断が認定されています 電気的特性 - 絶縁耐圧 - 最低 2,000V に耐えます 環境的特性 - 可燃性 - UL 94 V-2 環境的特性 - 動作温度 - 最大連続 75°C、最小 -40°C (衝撃なし) 機械的特性 - 製品識別 - 定格はデバイスに永久的に表示されます 機械的特性 - 端子適合性 - #12~#10 AWG 銅撚り線または単線導体のみ 機械的特性 - 端子識別 - 端子は UL 498 および CSA に準拠して識別されます 自動自己接地ステープル - ステンレス鋼 ベース - ナイロン フェース - ナイロン 接地接点 - 真鍮 取付ネジ - 亜鉛メッキ鋼 取付ストラップ - 0.040 インチ (1) 亜鉛メッキ鋼 電源接点 - 0.030 インチ (0.8) 真鍮 端子ネジ - メッキ鋼 ワイヤクランプ - 0.062 インチ (1.6) ニッケルメッキ鋼
技術仕様
  • Unique refstraight-blade-devices-receptacles-duplex-commercialindustrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-white-single-pack
  • コレクションセットStraight Blade Devices
  • コレクションConstruction/Commercial Receptacles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • Uniclass2015コードAc_85_65_26
  • Uniclass2015詳細Electrical switching
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 37 00
  • OmniClassタイトルElectrical Switches

対応地域

北米
アメリカ合衆国