製品の公開
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Hospital Grade, 2-Pole3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Hospital Grade, 2-Pole3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, Single Pack

Google翻訳”,
HBL® エクストラヘビーデューティーマックス病院グレード機器 - 病院グレード機器に対するUL規格の要件は、標準機器に対する要件よりも厳格です。Hubbellのコンセントは、独自のニッケルメッキバイパス接点設計により接触圧力を高め、動作温度を下げ、4点接地システムにより過酷な環境下でも低抵抗接地の連続性を確保し、耐衝撃性深型フェイス設計により破損を防ぐなど、UL規格の要件を満たし、さらにそれを上回るように設計されています。これらの特長をはじめとする様々な利点により、あらゆる医療施設において、優れた性能、信頼性、そして価値を提供します。電気的特性 - 電流遮断 - 定格電流での電流遮断が認定済み 電気的特性 - 絶縁耐圧 - 最低 2,000V 環境的特性 - 可燃性 - UL 94 V-0 環境的特性 - 動作温度 - 連続最大 75°C、最低 -40°C (衝撃なし) 機械的特性 - 製品識別 - 定格はデバイスに永久的に表示されています 機械的特性 - 端子適合性 - #12~#10 AWG の撚り線または単線銅線のみ 機械的特性 - 端子識別 - 端子は UL 498 および CSA に準拠して識別されています
技術仕様
  • Unique refstraight-blade-devices-receptacles-duplex-hospital-grade-2-pole3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-gray-single-pack
  • コレクションセットReceptacles
  • コレクションExtra Heavy Duty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • Uniclass2015コードAc_85_65_26
  • Uniclass2015詳細Electrical switching
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 37 00
  • OmniClassタイトルElectrical Switches

対応地域

北米
アメリカ合衆国