製品の公開
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Black, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Black, Single Pack

Google翻訳”,
HBL® エクストラヘビーデューティー マックス インダストリアル シリーズ - Hubbell の品質へのこだわりは、比類のないパフォーマンスという哲学を常に強化しています。HBL5262 ほど、この哲学を体現している Hubbell デバイスはありません。すべての Hubbell レセプタクルは、最も過酷な環境にも耐えられるように設計および製造されていますが、HBL5262 の総合的なパフォーマンスに匹敵するものはありません。工場、オフィス ビル、学校など、場所を問わず、レセプタクルの安全性と信頼性が求められる場合、Hubbell HBL5262 が最適なレセプタクルです。故障電流の低抵抗フローを実現する、最も安全で信頼性の高い設計です。特大の「ベル」型接地接点とニッケルメッキ鋼製保持シールドにより、急な引き抜き時の接地システムへの損傷を最小限に抑えます。電気的特性 - 電流遮断 - 定格電流での電流遮断が認定されています。電気的特性 - 絶縁耐圧 - 最低 2,000V に耐えます。環境的特性 - 可燃性 - 上部: UL 94V-2、底部: UL 94V-0。環境的特性 - 動作温度 - 連続最大 75°C、最低 -40°C (衝撃なし)。機械的特性 - 製品識別 - 定格はデバイスに永久的に表示されます。機械的特性 - 端子適合性 - #14~#10 AWG の銅撚り線または単線導体のみ。機械的特性 - 端子識別 - 端子は UL 498 および CSA に準拠して識別されます。
技術仕様
  • Unique refstraight-blade-devices-receptacles-duplex-industrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-black-single-pack
  • コレクションセットStraight Blade Devices
  • コレクションIndustrial Receptacles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • Uniclass2015コードAc_85_65_26
  • Uniclass2015詳細Electrical switching
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 37 00
  • OmniClassタイトルElectrical Switches

対応地域

北米
アメリカ合衆国