製品の公開
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, Hospital Grade, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, Red

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, Hospital Grade, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, Red

Google翻訳”,
SNAPConnect® デバイスは、新築および改修工事において優れた設置効率を提供すると同時に、安全で信頼性の高い接続を実現します。従来の配線方法の代わりに、SNAPConnect のモジュラー コネクタは、配線工事中にピグテールの代わりに設置されます。壁が完成したら、保護カバーを取り外し、端子を SNAPConnect® デバイスにスナップするだけで、毎回一貫した接続が得られます。設置後は、SNAPConnect のモジュラー設計により、保守担当者によるデバイスの交換が容易になります。電気: 電流遮断 - 定格電流での電流遮断が認定されています 電気: 絶縁耐圧 - 最低 2,000V に耐えます 機械: 製品識別定格はデバイスの恒久的な一部です 環境: 可燃性 - UL 94V-2 環境: 動作温度 - 最大連続 75°C 最低 -40°C (衝撃なし)
技術仕様
  • Unique refstraight-blade-devices-receptacles-duplex-snapconnect-hospital-grade-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-nylon-red
  • コレクションセットStraight Blade Devices
  • コレクションConstruction/Commercial Receptacles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • Uniclass2015コードAc_85_65_26
  • Uniclass2015詳細Electrical switching
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 37 00
  • OmniClassタイトルElectrical Switches

対応地域

北米
アメリカ合衆国