製品の公開
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Google翻訳”,
B2414-長方形のフロアボックス、コンクリート、1ギャングの浅い、真ちゅう/鋳鉄

製品仕様:
  • フロアボックスアプリケーション:長方形
  • フロアボックスアイテム:鋳鉄フロアボックス1-ギャングシャロー、真ちゅう
  • ユニットパッケージ:シングル
  • 注文数量:1個のカートン


仕様:
  • 材質:鋳鉄
  • 最小注ぐ深さ:2.0 "(50.8)
  • 調整可能性:セミ
  • ギャングあたりの立方インチ(cm3)容量:16.0cu。インチ(262.2 cm3)
  • 寸法A:2.0 "(50.8)
  • 寸法B:5.46 "(138.7)
  • 寸法C:4.19 "(106.4)
  • 寸法D:4.38 "(111.3)
  • 寸法E:3.19 "(81.0)
  • ねじ式アクセス穴:(2)0.75 "
  • コンクリートカバー:付属
  • クロージャープラグ:付属

技術仕様
  • Unique refsystemone-b2414
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)2
  • 幅(inch)4.36
  • 奥行き(inch)3.2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303