製品の公開
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Google翻訳”,
B2431-長方形のフロアボックス、コンクリート、1ギャングの深さ、真ちゅう/刻印鋼

製品仕様:
  • フロアボックスアプリケーション:長方形
  • フロアボックスアイテム:刻印されたスチールフロアボックス1-ギャングディープ、真ちゅう
  • ユニットパッケージ:シングル
  • 注文数量:1個のカートン


仕様:
  • 材質:刻印鋼
  • 最小注ぐ深さ:3.75 "(95.3)
  • 調整可能性:フル
  • ギャングあたりの立方インチ(cm3)容量:60.0cu。インチ(983.2 cm3)
  • 寸法A:3.72 "(94.5)
  • 寸法B:4.81 "(122.2)
  • 寸法C:6.00 "(152.4)
  • 寸法D:4.38 "(111.3)
  • 寸法E:3.19 "(81.0)
  • ノックアウトサイド:(1)0.75 "、1"、1.25 "
  • ノックアウト終了:(1)0.75 "、1"、1.25 "
  • ノックアウト下部:(2)0.75 "、1"、1.25 "
  • コンクリートカバー:付属

技術仕様
  • Unique refsystemone-b2431
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.72
  • 幅(inch)6
  • 奥行き(inch)4.81
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303