製品の公開
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Google翻訳”,
B2503-ラウンドフロアボックス、シングルサービスメタルコンクリート、鋳鉄/真ちゅう、36cu。の。

Hubbellの丸いフロアボックスは、さまざまな設置やアプリケーションに対応する万能の答えです。完全または半調整可能。アプリケーションに適した材料、容量、カバーを選択してください。
製品仕様:
  • フロアボックスアプリケーション:ラウンドメタル
  • フロアボックスアイテム:鋳鉄製フロアボックス、真ちゅう、36cu。の。
  • ユニットパッケージ:シングル
  • 注文数量:1個のカートン

仕様:
  • 箱の材質:鋳鉄
  • ボックス容量:フルサイズ
  • トリムリングの色:真ちゅう
  • ボックスの深さ:深い
  • ボックス調整可能性:フル
  • 最小注入深さ:3.75 "(95.3)、3.75"
  • ボックスハブ/ノックアウト:標準
  • 寸法A:4.19 "(106.4)
  • 寸法B:3.75 "(95.3)
  • 注ぐ後の調整可能性:0.63 "(15.9)
  • 総立方インチ容量(cm3):36.00(589.9)
  • スレッドコンジットハブ:3/4"フォーウェイ
  • リスト:ULリスト、CSA認定
  • UPC番号:78358510070
  • ポンド単位の重量:4.55
技術仕様
  • Unique refsystemone-b2503
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.75
  • 幅(inch)5
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303