製品の公開
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33.0 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33.0 cu. in.

Google翻訳”,
B2537-ラウンドフロアボックス、シングルサービスメタルコンクリート、鋳鉄/真ちゅう、33.0cu。の。

製品仕様:
  • フロアボックスアプリケーション:ラウンドメタル
  • フロアボックスアイテム:鋳鉄製フロアボックス、真ちゅう、33cu。の。
  • ユニットパッケージ:シングル
  • 注文数量:1個のカートン


仕様:
  • 箱の材質:鋳鉄
  • ボックス容量:フルサイズ
  • トリムリングの色:真ちゅう
  • ボックスの深さ:浅い
  • ボックス調整可能性:フル
  • 最小注入深さ:3.00 "(76.2)、3.00"
  • ボックスハブ/ノックアウト:標準
  • 寸法A:4.19 "(106.4)
  • 寸法B:2.81 "(71.4)
  • 注ぐ前の調整可能性:1.25 "(31.8)
  • 注ぐ後の調整可能性:0.38 "(9.5)
  • 総立方インチ容量(cm3):33.00(540.8)
  • スレッドコンジットハブ:3/4"フォーウェイ
  • リスト:ULリスト、CSA認定

技術仕様
  • Unique refsystemone-b2537
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.88
  • 幅(inch)4.84
  • 奥行き(inch)4.84
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303