製品の公開
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Google翻訳”,
B4333-長方形のフロアボックス、コンクリート、3ギャングの深さ、真ちゅう/鋳鉄

製品仕様:
  • フロアボックスアプリケーション:長方形
  • フロアボックスアイテム:鋳鉄フロアボックス3-ギャングディープ、真ちゅう
  • ユニットパッケージ:シングル
  • 注文数量:1個のカートン


仕様:
  • 材質:鋳鉄
  • 最小注ぐ深さ:3.75 "(95.3)
  • 調整可能性:フル
  • ギャングあたりの立方インチ(cm3)容量:34.8cu。インチ(570.3 cm3)
  • 寸法A:3.38 "(85.9)
  • 寸法B:4.90 "(122.5)
  • 寸法C:11.41 "(289.8)
  • 寸法D:4.36 "(110.7)
  • 寸法E:9.64 "(244.9)
  • ねじ式アクセス穴:(8)0.75 "
  • コンクリートカバー:付属
  • クロージャープラグ:付属
  • 取り外し可能なLVバリア

技術仕様
  • Unique refsystemone-b4333
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.38
  • 幅(inch)11.41
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303