製品の公開
SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

Google翻訳”,





  • 4つの20Aレセプタクルを含む最大18のcat6Aケーブル
  • あらゆるニーズに対応する複数のプレート構成
  • すべてのアプリケーションに2つの1"、1つの1"に加えて1つの1/2"または1つの2"EMT

特徴
  • 優れた建築仕上げ:
    • ブラッシュドブラスメッキ
    • サテンニッケルメッキ
    • オイルブロンズブロンズ
    • ブラッシュドアルミニウム
    • ブラックパウダーコート
  • 旅行の危険を減らすための隠れた出口ドア
  • ADA要件を超える
  • 汚れの侵入を減らすための出口ドアブラシ
  • フリーカバーリンケージをバインド
  • 最大30本のCat6Aデータケーブルと10本の10AWG電源線用の家具供給オプション(6インチのコア穴)
  • コアホールドリルの必要性を排除するためにチューブを事前に注ぎます
  • サードパーティのデバイス(FSR®、Crestron®、Extron®など)を受け入れるためのサブプレート
  • 1、1時間半、2時間の耐火性
  • すべてのユニットに標準装備されているジャンクションボックス(シカゴを除く)
  • 2-1 /4"金属強化デッキ以上での使用に適しています
  • cULus、およびULcがリストされています
技術仕様
  • Unique refsystemone-s1r8
  • コレクションセットFire Rated Poke Through
  • コレクションFire Rated Poke Through - Recessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303