製品の公開
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44

    Google翻訳”,
    Sculptés Boisコレクションでは、再生天然黒檀を使用したミルドミックスモデルをご用意しています。同系色の滑らかな葉材を使用したモデルもございます。
    仕様
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILME44P1M, 313x122cm - SMILME44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    技術仕様
    • Unique refpanneau-deco-milled-mix-ebene-sauvage-reconstitue-smilme44
    • コレクションセットSculptés Bois
    • コレクションPlacages bois
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3130
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)5.5
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス