製品の公開
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12

    Google翻訳”,
    Sculptés Boisコレクションより、再生USウォールナット材を使用したSea S3P5モデルをご紹介します。コーディネートされた滑らかな葉模様もご用意しております。
    仕様
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SSEAS3P5N12P1M, 313x122cm - SSEAS3P5N12FS, Thickness : 18mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 3mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    技術仕様
    • Unique refpanneau-deco-sea-s3p5-noyer-us-reconstitue-sseas3p5n12
    • コレクションセットSculptés Bois
    • コレクションPlacages bois
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3130
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)5.5
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス