製品の公開
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12

    Google翻訳”,
    Sculptés Boisコレクションより、波型デザインのP22(再生米国産ウォールナット材)をご紹介します。滑らかな葉模様の仕上げをご用意しております。
    仕様
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SWAVP22N12P1M, 313x122cm - SWAVP22N12FS, Thickness : 18.5mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 2mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    技術仕様
    • Unique refpanneau-deco-wave-p22-noyer-us-reconstitue-swavp22n12
    • コレクションセットSculptés Bois
    • コレクションPlacages bois
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3130
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)5.5
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス