製品の公開
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
    Humboldt Sawmill

    Humboldt Sawmill Redwood Boards

    Google翻訳”,
    美しい。暖かい。丈夫。

    レッドウッドを選ぶ理由とは?

    北カリフォルニアの適切に管理された森林から採れる本物のレッドウッドは、天然の再生可能な資源であり、針葉樹材に適したあらゆる建築プロジェクトに使用できます。レッドウッドは、ウエスタンレッドシダーや類似の針葉樹の代替として使用できます。レッドウッド製品には、板材、外装材、デッキ材、フェンス材、寸法材、木材などがあり、デッキ、フェンス、庭園構造物、景観、外壁材、パネル材、木造軸組工法、その他無数の内外装プロジェクトに使用できます。本物のレッドウッドが持つ自然の美しさ、温かみ、耐久性、汎用性を兼ね備えた建築材料は他にほとんどありません。レッドウッドは通常の木工工具で優れた加工性を持ち、塗料、ステイン、その他の仕上げ材も非常によく馴染みます。しかし、レッドウッドを伝説的な存在にしているのは、その豊かな赤色です。すべてのレッドウッドの板は唯一無二のものです。このような個性は、人工の代替製品では決して真似できません。

    レッドウッド材

    ハンボルト製材所のレッドウッド材は、当社が製造する製品の中でも特に汎用性の高い製品の一つです。レッドウッド材は、アクセントウォール、デッキやフェンスの手すり、軒先、棚、トリムなど、様々な建築用途にご利用いただけます。ハンボルト製材所のレッドウッド材は、厚さ1インチ、長さ6~20フィートで、ハートB、ハートクリア、Bグレード、クリア、コンストラクションハートといったグレードをご用意しています。当社の全製品と同様に、ハンボルト製材所のレッドウッド材もすべて、北カリフォルニアの適切に管理された森林から調達され、労働者が家族を養える賃金と福利厚生を受けられるよう環境認証を受けています。

    仕様
    • Redwood Boards

      Humboldt Sawmill redwood boards are available in the following options:

      • Dimension
        • 1×2
        • 1x3
        • 1x4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x12
      • Length
        • 6-20′
      • Grades Available
        • Heart B, Heart Clear, B Grade, Clear, and Construction Heart
      • Finish Characteristics
        • Rough, S4S*, S1S2E**

      *Surfaced four sides

      **Surfaced one side two edges

    技術仕様
    • Unique refhumboldt-sawmill-redwood-boards
    • コレクションセットHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • コレクションRedwood Boards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • MasterFormat 2014 コード06 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMillwork
    • OmniClassNumber23-13 17 11 15 11 13
    • OmniClassタイトルSoftwood Rigid Profiles

    対応地域

    北米