製品の公開
Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber
Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber
Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber
Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber
    Humboldt Sawmill

    Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber

    Google翻訳”,
    美しい。暖かい。丈夫。

    レッドウッドを選ぶ理由とは?

    北カリフォルニアの適切に管理された森林から採れる本物のレッドウッドは、天然の再生可能な資源であり、針葉樹材に適したあらゆる建築プロジェクトに使用できます。レッドウッドは、ウエスタンレッドシダーや類似の針葉樹の代替として使用できます。レッドウッド製品には、板材、外装材、デッキ材、フェンス材、寸法材、木材などがあり、デッキ、フェンス、庭園構造物、景観、外壁材、パネル材、木造軸組工法、その他無数の内外装プロジェクトに使用できます。本物のレッドウッドが持つ自然の美しさ、温かみ、耐久性、汎用性を兼ね備えた建築材料は他にほとんどありません。レッドウッドは通常の木工工具で優れた加工性を持ち、塗料、ステイン、その他の仕上げ材も非常によく馴染みます。しかし、レッドウッドを伝説的な存在にしているのは、その豊かな赤色です。すべてのレッドウッドの板は唯一無二のものです。このような個性は、人工の代替製品では決して真似できません。

    レッドウッド製材

    ハンボルト製材所のレッドウッド製材は、比類のない汎用性を誇ります。1インチと2インチの寸法、長さ8~20フィート、そして幅広いグレードのレッドウッドを取り揃えているため、ハンボルト製材所のレッドウッド製材は、軽量構造、プランターボックスや花壇、デッキや手すり、フェンス、ガーデニング、造園、トリムなど、多くの一般的な建築用途にご利用いただけます。ハンボルト製材所のレッドウッド製材が、これらの用途をはじめとする多くの用途でこれほど人気が​​あるのはなぜでしょうか?端的に言えば、その自然の美しさは他に類を見ません。独特の木目模様の中に、深みのある赤とクリーミーな黄色の色合いが特徴で、これほど印象的な天然木材は他にありません。また、レッドウッドはステインや仕上げ材の定着性にも優れ、長期間にわたってメンテナンスが容易です。

    仕様
    • Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber 1x Material

      Humboldt Sawmill redwood dimensional lumber is available in 1x material in the following dimension, length, and grades:

      • Dimension
        • 1×2
        • 1x3
        • 1x4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x12
      • Length
        • 8-20′
      • Grades Available
        • B Grade, Construction Heart, Heart B, Clear, Heart Clear
      • Finish Characteristics
        • Rough, S4S*, S1S2E**

      *Surfaced four sides

      **Surfaced one side two edges

    技術仕様
    • Unique refhumboldt-sawmill-redwood-dimensional-lumber
    • コレクションセットHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • コレクションRedwood Dimensional Lumber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • MasterFormat 2014 コード06 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRough Carpentry
    • OmniClassNumber23-13 35 19 15 11
    • OmniClassタイトルWood Joists

    対応地域

    北米