製品の公開
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
    Humboldt Sawmill

    Humboldt Sawmill Redwood Fencing

    Google翻訳”,
    美しい。暖かい。丈夫。

    レッドウッドを選ぶ理由とは?

    北カリフォルニアの適切に管理された森林から採れる本物のレッドウッドは、天然の再生可能な資源であり、針葉樹材に適したあらゆる建築プロジェクトに使用できます。レッドウッドは、ウエスタンレッドシダーや類似の針葉樹の代替として使用できます。レッドウッド製品には、板材、外装材、デッキ材、フェンス材、寸法材、木材などがあり、デッキ、フェンス、庭園構造物、景観、外壁材、パネル材、木造軸組工法、その他無数の内外装プロジェクトに使用できます。本物のレッドウッドが持つ自然の美しさ、温かみ、耐久性、汎用性を兼ね備えた建築材料は他にほとんどありません。レッドウッドは通常の木工工具で優れた加工性を持ち、塗料、ステイン、その他の仕上げ材も非常によく馴染みます。しかし、レッドウッドを伝説的な存在にしているのは、その豊かな赤色です。すべてのレッドウッドの板は唯一無二のものです。このような個性は、人工の代替製品では決して真似できません。

    レッドウッドフェンス

    ハンボルト製材所のレッドウッドフェンスは、アメリカ西部全域の裏庭で長年愛用されている定番商品です。構造的に優れた素材であるハンボルト製材所のレッドウッドフェンスは、多くの人工素材の代替品を凌駕する性能を誇ります。ハンボルト製材所のレッドウッドフェンスの板材、パネル、支柱、レールは寸法安定性に優れ、ひび割れ、反り、歪みが生じにくいのが特長です。また、たわみや垂れ下がりにも強く、現代のフェンスデザインにおいて重要な特性を備えています。現代のフェンスデザインは、強度のある支持部材によって安定性を保つ必要があるため、これは特に重要です。さらに、ハンボルト製材所のレッドウッドフェンスは塗料やステインなどの仕上げ材を非常に良く吸収するため、フェンスの寿命をさらに延ばすことができます。

    仕様
    • Humboldt Sawmill Redwood Fence Boards

      Humboldt Sawmill redwood fence boards are available in the following options:

      • Dimension
        • 1×4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x10
        • 1x12
      • Grades Available
        • Construction Common, Construction Heart, Clear Ridge & Valley
      • Finish Characteristics
        • Rough
    技術仕様
    • Unique refhumboldt-sawmill-redwood-fencing
    • コレクションセットHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • コレクションRedwood Fencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • MasterFormat 2014 コード32 31 29
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 31
    • OmniClassタイトルWood Fences

    対応地域

    北米