製品の公開
Humboldt Sawmill Redwood Timbers
Humboldt Sawmill Redwood Timbers
Humboldt Sawmill Redwood Timbers
Humboldt Sawmill Redwood Timbers
    Humboldt Sawmill

    Humboldt Sawmill Redwood Timbers

    Google翻訳”,
    美しい。暖かい。丈夫。

    レッドウッドを選ぶ理由とは?

    北カリフォルニアの適切に管理された森林から採れる本物のレッドウッドは、天然の再生可能な資源であり、針葉樹材に適したあらゆる建築プロジェクトに使用できます。レッドウッドは、ウエスタンレッドシダーや類似の針葉樹の代替として使用できます。レッドウッド製品には、板材、外装材、デッキ材、フェンス材、寸法材、木材などがあり、デッキ、フェンス、庭園構造物、景観、外壁材、パネル材、木造軸組工法、その他無数の内外装プロジェクトに使用できます。本物のレッドウッドが持つ自然の美しさ、温かみ、耐久性、汎用性を兼ね備えた建築材料は他にほとんどありません。レッドウッドは通常の木工工具で優れた加工性を持ち、塗料、ステイン、その他の仕上げ材も非常によく馴染みます。しかし、レッドウッドを伝説的な存在にしているのは、その豊かな赤色です。すべてのレッドウッドの板は唯一無二のものです。このような個性は、人工の代替製品では決して真似できません。

    レッドウッドティンバーズ

    ハンボルト製材所のレッドウッド材は、木造軸組工法や露出梁構造に使用でき、劇的な効果を生み出し、重厚な木造建築プロジェクトにレッドウッドの自然な美しさと強度をもたらします。北米で最も軽量でありながら構造的に強い針葉樹の一つであるハンボルト製材所のレッドウッドは、大きな木材が必要とされる幅広い構造用途に最適です。ハンボルト製材所のレッドウッド材は木の中心部から切り出され、心材のみの等級と心材を含まない等級(FOHC)で提供されます。ハンボルト製材所のレッドウッド材は、表面仕上げまたは未仕上げで、3インチ、4インチ、6インチ、8インチなど幅広い寸法で提供されます。

    技術仕様
    • Unique refhumboldt-sawmill-redwood-timbers
    • コレクションセットHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • コレクションRedwood Timbers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • MasterFormat 2014 コード06 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeavy Timber Construction
    • OmniClassNumber23-13 35 19 15 15
    • OmniClassタイトルHeavy Timber Construction

    対応地域

    北米