製品を公開する
Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco
Hycrete

Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco

Google翻訳,

Hycrete M1000は、グラウト、モルタル、スタッコ用のユニークで使いやすい防水添加剤で、湿気の侵入に対する持続的な解決策を提供します。 Hycrete M1000は、これらのセメント系材料の毛細管ネットワークを閉じて、耐汚染性、風解、凍結融解保護、耐久性の向上、および湿気の低減を提供します。

Hycrete M1000は、接着や硬化特性に影響を与えず、簡単に洗浄できる表面を残します。 Hycrete M1000は、クレードルからクレードルに認定された、毒性のない水性材料であり、オフガスがなく、VOCが実質的にゼロです。

製品の特徴

  • MBDCによって認定されたCradletoCradleTM
  • 標準の混合計量装置と互換性があります
  • ISO14021準拠-タイプII環境ラベルに準拠したリサイクルコンテンツ。 LEEDマテリアルおよびリソースクレジット4.1/4.2に適用可能-リサイクルコンテンツ

主な利点

  • 一体型水分保護のための独自の配合
  • 再申請する必要はありません
  • 追加の労力や設備は必要ありません(ウェットミックスに正しい投与量を追加するだけです)
  • グラウトやスタッコの汚れを防ぐことができます
  • 寿命を延ばし、こぼれ、凍結融解による損傷、結合の層間剥離、風解、モルタル/グラウトの劣化から保護するための高性能処理
  • オフガスがなく、VOCが実質的にゼロの環境に優しい材料

用途と用途

  • CMUブロック
  • モルタルセメント
  • ASTMスタッコ
  • モルタルとグラウトを修理する
  • 下敷きグラウト
技術仕様
  • 固有参照番号hycrete-M1000
  • 製品ファミリMortar & Stucco
  • 製品グループHycrete M1000
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-05
  • 版番号1
関連
  • 主要素材その他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 防水・耐水材
  • Uniclass 2015 コードPr_20_31_16_12
  • Uniclass 2015 説明Cement-bound granular mixtures
  • OmniClass 番号23-13 13 00
  • OmniClass タイトルBinding Agents and Admixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国