製品の公開
1512R Tied Universal Expansion Joints
Hyspan

1512R Tied Universal Expansion Joints

5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズ1500ラミネートベローズ伸縮継手

シリーズ1500ラミネートベローズ伸縮継手は、主な動きが軸方向である設置用に設計されています。標準設計は、2インチまたは3インチの軸圧縮を備えた2インチから14インチのNPSです。使用条件は150PSIGまたは300PSIGから500°Fです。

ベローズ要素は設計に統合されており、最小の有効面積と結果として生じる圧力推力を提供します。積層構造により、最適なサイクル寿命と可能な限り低いばね定数が得られます。ステンレス鋼のフローライナーが標準装備されており、流れ面積の減少とその結果としての流れの干渉はごくわずかです。標準シリーズ1500ラミネートベローズ伸縮継手は在庫から入手可能であり、5年間の完全交換保証が付いています。

技術仕様
  • Unique refhyspan-1512R
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションPipework Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル炭素鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード23 05 16
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Fittings and Loops for HVAC Piping
  • OmniClassNumber23-27 43 15
  • OmniClassタイトルPipe Expansion Joints