お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Floor boxes BDS-C45

Unique ref.: floorbox
ブランド名: IBOCO
製品ファミリー: Underfloor trunking systems
製品グループ: Service units and installation units
公開日: 2018-01-22
改訂バージョン: 1
タイプ: ショーケース(モデル)
ダウンロード (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


主なマテリアル: Plastic
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - 電気配備システム
IFC分類: Electric Distribution
UNSPSC 名前: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC コード: 391213
Uniclass 1.4 コード: L7822
Uniclass 1.4 詳細: Trunking
Uniclass 2.0 コード: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 詳細: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 コード: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 詳細: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference コード: 70-11-90
NBS Reference 詳細: Trunking
OmniClass Number: 23-35 33 19
OmniClass Title: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です