製品の公開
BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 02
BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 02
    Icons of Denmark

    BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 02

    Google翻訳”,

    BLOX Banquette Seating 300 は、ダイニングやコラボレーション環境、集中した仕事やプライバシーのための再構成可能なソリューションです。

    この長椅子の座席オプションには 300 mm 幅のパネルがあり、プランター インサートを追加するオプションがあります。

    BLOXについて

    BLOX は、ブロックをクリックするだけで、ワークスペースの変化するニーズにシームレスに適応するように設計された、革新的でスケーラブルなパーツ キットです。

    簡単に接続できる堅牢な内部フレームで設計された BLOX は、従来の継ぎ手が不要で、環境を簡単に再利用および再構成できます。外部パネルとトップはさまざまな素材で用意されており、時間の経過とともに BLOX システムの外観を更新および開発する無限の可能性を提供します。

    BLOX は、分解可能で循環性を考慮して設計されており、現代の職場の絶えず変化するニーズに応える環境に配慮した選択肢です。

    仕様
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    技術仕様
    • Unique refblox-banquette-seating-300-ban300-02
    • コレクションセットBLOX System
    • コレクションBLOX – Banquette Seating 300
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)4495
    • 奥行き(mm)1650
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_90_33
    • Uniclass2015詳細Furniture trolleys