製品の公開
BLOX Planter - PLA 05
BLOX Planter - PLA 05
    Icons of Denmark

    BLOX Planter - PLA 05

    Google翻訳”,

    BLOX Planter は、職場にバイオフィリアと動的な空間分割を取り入れることができる再構成可能なソリューションです。

    プランターの構成をニーズに合わせて調整することで、コラボレーションを促進したり、プライバシーを確​​保したりできます。BLOXプランターとBankモジュラーソファを組み合わせれば、クリエイティブなシーティングソリューションが実現します。

    BLOXについて

    BLOX は、ブロックをクリックするだけで、変化するワークスペースのニーズにシームレスに適応するように設計された、革新的でスケーラブルなパーツ キットです。

    BLOXは、堅牢な内部フレームを簡単に接続できるため、従来の木工作業が不要です。環境の再利用や再構成も容易に行えます。外部パネルと天板は様々な素材からお選びいただけるため、BLOXシステムの外観を時間の経過とともに無限にアップデートし、進化させることができます。

    BLOX は、分解可能で循環性を考慮して設計されており、現代の職場の絶えず変化するニーズに応える環境に配慮した選択肢です。

    仕様
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    技術仕様
    • Unique refblox-planter-pla-05
    • コレクションセットBLOX System
    • コレクションBlox - Planter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)910
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_90_33
    • Uniclass2015詳細Furniture trolleys