製品の公開
BLOX Tiered Seating - TIR 04
BLOX Tiered Seating - TIR 04
    Icons of Denmark

    BLOX Tiered Seating - TIR 04

    Google翻訳”,

    BLOX Tiered Seating は、講堂、受付、ブレイクアウト会場などに再構成可能なソリューションです。

    段状の座席モジュールは幅600mmで、オプションで布張りの天板を追加してさらに快適性を高めることができます。プランターインサートを使えば、空間にバイオフィリア(環境共生)の要素を取り入れることができます。

    BLOXについて

    BLOX は、ブロックをクリックするだけで、変化するワークスペースのニーズにシームレスに適応するように設計された、革新的でスケーラブルなパーツ キットです。

    BLOXは、堅牢な内部フレームを簡単に接続できるため、従来の木工作業が不要です。環境の再利用や再構成も容易に行えます。外部パネルと天板は様々な素材からお選びいただけるため、BLOXシステムの外観を時間の経過とともに無限にアップデートし、進化させることができます。

    BLOX は、分解可能で循環性を考慮して設計されており、現代の職場の絶えず変化するニーズに応える環境に配慮した選択肢です。

    仕様
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    技術仕様
    • Unique refblox-tiered-seating-tir-04
    • コレクションセットBLOX System
    • コレクションBlox - Tiered Seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)876
    • 幅(mm)2995
    • 奥行き(mm)2995
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_90_33
    • Uniclass2015詳細Furniture trolleys