製品の公開
EC1 3 Seater XL
EC1 3 Seater XL
EC1 3 Seater XL
    Icons of Denmark

    EC1 3 Seater XL

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    EC1は、Icons of Denmarkによって開発され、契約市場を念頭に置いて特別に設計されたモジュラーソファです。 EC1は、複数の簡単に再構成可能なスペースを可能にする正方形のモジュラー要素に基づいています。各モジュールは相互に接続できます。ソファの裏側も–背中合わせのソリューションを作成し、スペースに制約のあるエリアでソフトシートを最適化するのに最適です。シートは標準のソファよりも数センチ高く、ラップトップ作業などの作業活動に最適な快適さを実現するために、奥行きは数センチ小さくなっています。ディテールと張りは、デンマークのホーセンスにある私たちのワークショップによって慎重に行われています。 EC1は、リラックスした快適な環境での非公式の会議や作業活動に最適なソファです。電源およびUSBモジュールで利用できます。温かみのある美的ハイエンドの快適さ無限に柔軟
    仕様
    • • Overall Length: 940mm

      • Overall Width: 2700mm

      • Overall Height: 750mm

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

      • Finish:

      ◦ Fabric Group

      ◦ 0 Remix 143, Remix 173

      ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

      ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

      ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

      ◦ 4 Coda

      ◦ Leather Group

      ◦ 1 Ultra

      ◦ 2 Noir, Noir+

      ◦ 3 Dunes

      ◦ 4 Spectrum

      • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

      • Model Reference: Sofas

      • Name: EC1

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    技術仕様
    • Unique refEC1-3-Seater-XL
    • コレクションセットSofas
    • コレクションEC1
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)2700
    • 奥行き(mm)940
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類オブジェクト