製品の公開
4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Ceiling X3
4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Ceiling X3
4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Ceiling X3
    Icons of Denmark

    4T - H2400 - Double W1200 Bank Booth, Ceiling X3

    Google翻訳”,

    4Tは、空間を分割するように設計されたモジュラーシステムであり、すっきりとしたラインで構造的な外観を作成します。
    構造は、変更および操作して多数の可能なソリューションを作成できる多数のコンポーネントから構築できます。
    スペースが部屋の分割、より多くの座席オプション、または創造的なワークボードを必要とするかどうかにかかわらず、4Tシステムは完全に統合された創造的なソリューションを提供します。
    4Tは、製品に使用されている鋼と接続材料の種類にちなんで名付けられました。
    「T-Iron」は、2つの構造を接続するために使用される短いクロスピースを備えたロッドであり、4Tで使用されるT-Ironの特定の幅は40mmで測定されます。
    自立型および可動式に取り付けられた壁または天井:4Tは柔軟性があり、設計の特注の目標を念頭に置いて作成できます。

    仕様
    • • Asset Type: Fixed • Duration Unit: Years • Expected Life: 5 • Material: Steel • Model Reference: System • Name: 4T System • Warranty Description: 5 year complete warranty • Warranty Duration Labour: n/a • Warranty Duration Parts: n/a • Warranty Duration Unit: Years
    技術仕様
    • Unique refH2400-Ceiling-D1200-Double-Bank-Booth-3
    • コレクションセット4T System
    • コレクション4T System - Booths
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
    • Uniclass2015コードEF_40
    • Uniclass2015詳細Signage, fittings, furnishings and equipment