製品の公開
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair
    Icons of Denmark

    Katla Chair

    5つ星のうち4.74.7(19 レビュー)
    Google翻訳”,
    革新的で軽快な性格の Katla の特徴的なプロファイルは、北欧の伝統から生まれ、現代の技術で作られた、古典的に洗練された製品です。

    パウダーコーティングされたスチールとオークの 2 つの特徴的な素材のみを使用したシンプルで考え抜かれた構造に代表される、おなじみの椅子のフォルムにすぐに惹きつけられます。カトラの意図は明確に定義されており、食事やカジュアルな会議の設定に実用的なソリューションを提供します。

    アイスランドの火山、カトラにちなんで名付けられたこの椅子は、地表の構造プレートの分裂からインスピレーションを得ています。このインスピレーションの具体化は、背もたれがスリムなパウダーコーティングされたスチールフレームと衝突する2つの成形された木材で分割されているところに見られます.後ろに座るように誘う背もたれは、体の上部の背中の形に沿って使用者をサポートします。

    よく知られている 2 つの素材で構成された Katla は、設計に考慮されています。背もたれと座面には責任ある FSC オーク材を使用し、構造には 100% リサイクル可能な粉体塗装スチールを使用しています。椅子は簡単に分解できるため、製品の循環ライフサイクルを促進するのに役立ちます。移動の際は、椅子を 4 つに効率的に積み重ねることができます。

    カトラ チェアは、背もたれと座面にブラックまたはクリア ラッカー仕上げのオーク材をご用意しており、シート張りはファブリックまたはレザーからお選びいただけます。
    仕様
      • Overall Length: 460
      • Overall Width: 570
      • Overall Height: 730
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
      • Asset Type: Fixed
      • Category: Chair, Seats and benches
      • Code Performance: Pr_40_50_12
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Features:
        • FSC Oak
        • Optional seat upholstery
        • Stackable to 4
      • Finish: Black or oak
      • Material: Oak lacquered and steel
      • Size (HxWxD): 730x460x570
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    技術仕様
    • Unique refKatla-Chair
    • コレクションセットChairs & Stools
    • コレクションKatla
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアルオーク材
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture